2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Muuttuva ilmavirta

SF24A-VST



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SF24A-VST

SF24A-VST

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla VRU:lle, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
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
Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulaarinen muuttuvan ilmavirran / kanavan paineensäätöratkaisu dynaamisella Δp-anturilla, voidaan yhdistää ulkoiseen ilmastointipeltien VST-toimilaitteeseen.
Sovellusala: IMS -yksiköt tai säätöpellit mukaavuusilmanvaihtojärjestelmissä

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulaarinen ohjausratkaisu integroidulla Δp-anturilla saastuneille aineille. Voidaan yhdistää IMS-/painekanavasovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: rakennuksen tekniset laitteet, LVI-järjestelmät

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulaarinen ohjausratkaisu integroidulla Δp-anturilla saastuneille aineille. Voidaan yhdistää huonepainesovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: rakennuksen tekniset laitteet, LVI-järjestelmät

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
8.5 W
Tehontarve (pito)
3.5 W
Tehontarve mitoituksessa
11 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 0.5 m VST -liittimellä
Vääntömomentti
20 Nm
Ohjauksen tyyppi
Jännitesäätöinen
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
120 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 10...25.4 mm
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]