• Hongkong, Kina
    • Indonesia
    • Intia
    • Japani
    • Kamputsea
    • Kiina
    • Korea
    • Macao, Kiina
    • Malesia
    • Myanmar
    • Singapore
    • Taiwan, Kina
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
    • Hongkong, Kina
    • Indonesia
    • Intia
    • Japani
    • Kamputsea
    • Kiina
    • Korea
    • Macao, Kiina
    • Malesia
    • Myanmar
    • Singapore
    • Taiwan, Kina
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
  2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Lineaaritoimilaitteet

CH24-SR-R100.2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Isku 100 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
Z-AS2

Z-AS2

Päätystopparit, LH..:lle / CH..:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 92,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-DS1

Z-DS1

Vääntötuki, lineaaritoimilaitteelle, poikittaisvoimien tasaukseen

Listahinta: 21,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ESCM

Z-ESCM

Rajoitinkiinnike, malleille CM.../CH.../CQ.../CQK.../KR.../UM..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 25,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-FKCH

Z-FKCH

Jousikiinnike, CH..:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 29,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-KS2

Z-KS2

Kytkentäosa M6

Listahinta: 65,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-MA

Z-MA

Vaihteistonvapautusmagneetti, malleille CM.. / CH.. / CM..D..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 140,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
1 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
1.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Voima
125 N
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Moottorin liikesuunta
Y = 0 V: työnnetty
Käsikäyttö
Magneetilla
Isku
100 mm
Ajoaika (moottori)
380 s / 100 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]