• Hongkong, Kina
    • Indonesia
    • Intia
    • Japani
    • Kamputsea
    • Kiina
    • Korea
    • Macao, Kiina
    • Malesia
    • Myanmar
    • Singapore
    • Taiwan, Kina
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
    • Hongkong, Kina
    • Indonesia
    • Intia
    • Japani
    • Kamputsea
    • Kiina
    • Korea
    • Macao, Kiina
    • Malesia
    • Myanmar
    • Singapore
    • Taiwan, Kina
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
  2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Lineaaritoimilaitteet

LH230A60



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LH230A60

LH230A60

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 60 mm, IP54

Listahinta
178,00 €
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
Z-AS2

Z-AS2

Päätystopparit, LH..:lle / CH..:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 92,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-DS1

Z-DS1

Vääntötuki, lineaaritoimilaitteelle, poikittaisvoimien tasaukseen

Listahinta: 21,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-KS2

Z-KS2

Kytkentäosa M6

Listahinta: 65,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
1 W
Tehontarve mitoituksessa
5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Voima
150 N
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0 (työnnetty)/1 (vedetty)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
60 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 100 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]