SM24A-PC

Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0...20 V PhC, 150 s, IP54

Listahinta
329,00 €
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
20334-00001

Kääntökulman rajoitin K-NA:lle ja K-SA:lle

Listahinta: 3,20 €
Hintasi: ...

AH-20

Vipu toimilaitteelle vakiokiinnityspukille (käännettävä)

Listahinta: 11,90 €
Hintasi: ...

AV12-25-I

Akselinjatke 240 mm Ø20 mm pellin akselille Ø 12...21 mm CrNi

Listahinta: 50,00 €
Hintasi: ...

AV8-25

Akselinjatke 240 mm Ø20 mm pellin akselille Ø 8...22.7 mm

Listahinta: 45,00 €
Hintasi: ...

K-ENSA

Yksipuolinen kiinnityspukki laitteille NM..A, SM..A, kiristysalue Ø 8...26 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 158,00 €
Hintasi: ...

K-ENSA-I

Yksipuolinen kiinnityspukki SM...A:lle CrNi:lle (INOX), kiristysalue Ø 12...26 mm, CrNi-akselille (INOX)
Multipak 20 kpl

Listahinta: 254,00 €
Hintasi: ...

K-SA

Käännettävä kiinnityspukki laitteille SM..A, NKQ.., NMQ.., kiristysalue Ø 10...20 mm

Listahinta: 21,60 €
Hintasi: ...

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 14,80 €
Hintasi: ...

KG8

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8

Listahinta: 12,70 €
Hintasi: ...

KH8

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue Ø 10...18 mm

Listahinta: 13,80 €
Hintasi: ...

Z-ARS180

Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl

Listahinta: 50,00 €
Hintasi: ...

Z-ARS230

Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, laitteille LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 52,00 €
Hintasi: ...

Z-PI

Asennonosoitin, laitteille LM...A, NM...A, SM...A, GM...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 42,00 €
Hintasi: ...

Z-SMA

Pohjalevyn jatke SM...A:lle SM.../AM:ään/SMD24R

Listahinta: 8,00 €
Hintasi: ...

ZF10-NSA

Akselisovite, 10x10 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 100,00 €
Hintasi: ...

ZF12-NSA

Akselisovite, 12x12 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 100,00 €
Hintasi: ...

ZF15-NSA

Akselisovite, 15x15 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 100,00 €
Hintasi: ...

ZF16-NSA

Akselisovite, 16x16 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 100,00 €
Hintasi: ...

ZG-SMA

Asennussarja vivuston käyttöön tasoasennukseen

Listahinta: 55,00 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P200A

Takaisinkytkentäpotentiometri 200 Ω add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P2800A

Takaisinkytkentäpotentiometri 2.8 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P5000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 5 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P500A

Takaisinkytkentäpotentiometri 500 Ω add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

S1A

Apukytkin 1 x SPDT add-on

Listahinta: 54,00 €
Hintasi: ...

S2A

Apukytkin 2 x SPDT add-on

Listahinta: 72,00 €
Hintasi: ...

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 82,00 €
Hintasi: ...

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ Jännitelähde AC/DC 24 V

Listahinta: 225,00 €
Hintasi: ...

Huoltotyökalut

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 275,00 €
Hintasi: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ohjelmisto säätöön ja diagnostiikkaan

Saatavilla ilmaisena latauksena

ZK1-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 71,00 €
Hintasi: ...

ZK2-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 453,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95
Mechanical interface
Yleiskiinnityspukki käännettävä 10...20 mm
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
90...350 s
Ohjauksen tyyppi
DC 0...20 V PhC
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
1.25 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
20 Nm