AVK24A-3-RE

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla (Retrofit) NC / NO, 2000 N, AC 24 V, 3-piste, 150 s, Isku 32 mm, IP54, Liittimet

Listahinta
1 426,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD/BIM/VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Menestystarinat

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

ZRV-301

Asennusrengas Sauterille, isku 50 mm

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...

ZRV-302

Asennusrengas Siebelle, isku 50 mm

Listahinta: 41,00 €
Hintasi: ...

ZRV-303

Asennusrengas Johnson Controlille, isku 50 mm

Listahinta: 20,70 €
Hintasi: ...

ZRV-304

Aluslevy Sauter Sauterille, isku 50 mm

Listahinta: 27,80 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

S2A-H

Apukytkin 2 x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

Istukkaventtiilin toimilaitteen ja jälkiasennettavan vivuston asentaminen

Toimilaitteet ja jälkiasennettavat vivustot on suunniteltu sopimaan monenlaisiin LVI-sovelluksiin, ja ne ovat erittäin mukautuvia, joten valinta, asennus ja pitkäaikaishuolto sujuvat huolettomasti. 

Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika
100...150 s
Ajoaika (moottori)
150 s / 32 mm
Ajoaika turvatoiminto
35 s
Isku
32 mm
Jännite AC/DC
AC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Liikkeen tyyppi
Lineaarinen
Ohjauksen tyyppi
3-piste
Sähkökytkentä
Liittimet
Tehontarve (käynti)
4.5 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tuotekategoria
IP54
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Voima
2000 N