AVK24A-MP-RE

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla (Retrofit) NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Isku 32 mm, IP54, Liittimet

Listahinta
1 637,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD/BIM/VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

Menestystarinat

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

ZRV-301

Asennusrengas Sauterille, isku 50 mm

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...

ZRV-302

Asennusrengas Siebelle, isku 50 mm

Listahinta: 41,00 €
Hintasi: ...

ZRV-303

Asennusrengas Johnson Controlille, isku 50 mm

Listahinta: 20,70 €
Hintasi: ...

ZRV-304

Aluslevy Sauter Sauterille, isku 50 mm

Listahinta: 27,80 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

EXT-WR-FP20-MP

Kenttävirtarasia MP-väylälle IP20

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...

S2A-H

Apukytkin 2 x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 179,00 €
Hintasi: ...

Huoltotyökalut

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 275,00 €
Hintasi: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ohjelmisto säätöön ja diagnostiikkaan

Saatavilla ilmaisena latauksena

ZK1-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 71,00 €
Hintasi: ...

ZK2-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 453,00 €
Hintasi: ...

Väyläportit

UK24BAC

Yhteyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 673,00 €
Hintasi: ...

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 595,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

Istukkaventtiilin toimilaitteen ja jälkiasennettavan vivuston asentaminen

Toimilaitteet ja jälkiasennettavat vivustot on suunniteltu sopimaan monenlaisiin LVI-sovelluksiin, ja ne ovat erittäin mukautuvia, joten valinta, asennus ja pitkäaikaishuolto sujuvat huolettomasti. 

Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • säädettävä
Ajoaika (moottori)
150 s / 32 mm
Ajoaika turvatoiminto
35 s
Isku
32 mm
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Liikkeen tyyppi
Lineaarinen
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
90...150 s
Ohjauksen tyyppi
  • MP-väylä
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Tehontarve (käynti)
5 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tuotekategoria
IP54
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Voima
2000 N