EV24A-RE

Istukkaventtiilin toimilaite (Retrofit), 2500 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 188 s, Isku 50 mm, IP54, Liittimet

Listahinta
1 009,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD/BIM/VDI

CAD data 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Menestystarinat

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

ZRV-301

Asennusrengas Sauterille, isku 50 mm

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...

ZRV-302

Asennusrengas Siebelle, isku 50 mm

Listahinta: 41,00 €
Hintasi: ...

ZRV-303

Asennusrengas Johnson Controlille, isku 50 mm

Listahinta: 20,70 €
Hintasi: ...

ZRV-304

Aluslevy Sauter Sauterille, isku 50 mm

Listahinta: 27,80 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

S2A-H

Apukytkin 2 x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

Istukkaventtiilin toimilaitteen ja jälkiasennettavan vivuston asentaminen

Toimilaitteet ja jälkiasennettavat vivustot on suunniteltu sopimaan monenlaisiin LVI-sovelluksiin, ja ne ovat erittäin mukautuvia, joten valinta, asennus ja pitkäaikaishuolto sujuvat huolettomasti. 

Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika
>150 s
Ajoaika (moottori)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
Isku
50 mm
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Liikkeen tyyppi
Lineaarinen
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Sähkökytkentä
Liittimet
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tuotekategoria
IP54
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Voima
2500 N