SV230A-RE

Istukkaventtiilin toimilaite (Retrofit), 1500 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet

Listahinta
610,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD/BIM/VDI

CAD data 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Menestystarinat

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

ZNV-203

Asennusrengas LDM:lle, isku 20 mm

Listahinta: 40,00 €
Hintasi: ...

ZNV-204

Asennusrengas Sauterille, isku 20 mm

Listahinta: 40,00 €
Hintasi: ...

ZNV-205

Sovitesarja Danfoss

Listahinta: 14,70 €
Hintasi: ...

ZNV-207

Karasovite laitteille LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listahinta: 51,00 €
Hintasi: ...

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 14,20 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

S2A-H

Apukytkin 2 x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

Istukkaventtiilin toimilaitteen ja jälkiasennettavan vivuston asentaminen

Toimilaitteet ja jälkiasennettavat vivustot on suunniteltu sopimaan monenlaisiin LVI-sovelluksiin, ja ne ovat erittäin mukautuvia, joten valinta, asennus ja pitkäaikaishuolto sujuvat huolettomasti. 

Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika
100...150 s
Ajoaika (moottori)
150 s / 20 mm
Isku
20 mm
Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Kotelointiluokka
IP54
Liikkeen tyyppi
Lineaarinen
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Sähkökytkentä
Liittimet
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
1 W
Tuotekategoria
IP54
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Voima
1500 N