SV24A-RE
Istukkaventtiilin toimilaite (Retrofit), 1500 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet
- Listahinta
- 665,00 €
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
Sähköiset lisävarusteet
Tiedot
Tekniset tiedot
- Ajoaika
- 100...150 s
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 20 mm
- Isku
- 20 mm
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Kotelointiluokka
- IP54
- Liikkeen tyyppi
- Lineaarinen
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Tehontarve (käynti)
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tuotekategoria
- IP54
- Turvatoiminto
- Ei fail-safe
- Voima
- 1500 N