Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

SVC24A-RE

Istukkaventtiilin toimilaite (Retrofit), 1500 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet

Listahinta
704,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

CAD / BIM

CAD data 3D

BIM / Revit

CADENAS

Menestystarinat

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

ZNV-203

Asennusrengas LDM:lle, isku 20 mm

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...

ZNV-204

Asennusrengas Sauterille, isku 20 mm

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...

ZNV-205

Sovitesarja Danfoss

Listahinta: 16,10 €
Hintasi: ...

ZNV-207

Karasovite laitteille LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listahinta: 56,20 €
Hintasi: ...

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 15,40 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

S2A-H

Apukytkin 2 x SPDT add-on

Listahinta: 112,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika
20...49 s
Ajoaika (moottori)
35 s / 20 mm
Isku
20 mm
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Liikkeen tyyppi
Lineaarinen
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Sähkökytkentä
Liittimet
Tehontarve (käynti)
3 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tuotekategoria
IP54
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Voima
1500 N