GR24A-R
Kiertoliiketoimilaite (jälkiasennus), 40 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 150 s, IP54, F05/F07
- Listahinta
- 416,00 €
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
Sähköiset lisävarusteet
Tiedot
Tekniset tiedot
- Ajoaika
- 100...150 s
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Kotelointiluokka
- IP54
- Liikkeen tyyppi
- Kääntyvä
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Sähkökytkentä
- Kaapeli
- Tehontarve (käynti)
- 4 W
- Tehontarve (pito)
- 2 W
- Tuotekategoria
- IP54
- Turvatoiminto
- Ei fail-safe
- Vääntömomentti
- 40 Nm