SR24A-MP-R
Kiertoliiketoimilaite (jälkiasennus), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05
- Listahinta
- 376,00 €
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
Sähköiset lisävarusteet
Huoltotyökalut
ZK1-GEN
Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
Listahinta: 78,00 €
Hintasi: ...
ZK2-GEN
Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Listahinta: 26,00 €
Hintasi: ...
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
Listahinta: 489,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Ajoaika
-
- 80...99 s
- 100...150 s
- >150 s
- säädettävä
- Ajoaika (moottori)
- 90 s / 90°
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Kotelointiluokka
- IP54
- Liikkeen tyyppi
- Kääntyvä
- Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
- 90...350 s
- Ohjauksen tyyppi
-
- MP-väylä
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Sähkökytkentä
- Kaapeli
- Tehontarve (käynti)
- 3.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.25 W
- Tuotekategoria
- IP54
- Turvatoiminto
- Ei fail-safe
- Vääntömomentti
- 20 Nm