SR24P-R

Kiertoliiketoimilaite (jälkiasennus), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Listahinta
454,00 €
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
ZPF-08

Sovite, suorakaide, 8xØ17x57 mm (LxØxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

ZPF-09

Sovite, suorakaide, 9xØ12x57 mm (LxØxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

ZPF-10

Sovite, suorakaide, 10xØ17x57 mm (LxØxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

ZPF-11

Sovite, suorakaide, 11xØ14x57 mm (LxØxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

ZPF-14

Sovite, suorakaide, 14xØ18x57 mm (LxØxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

ZPK-12

Sovite, kiilaura, Ø12x4x57 mm (ØxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

ZPK-14

Sovite, kiilaura, Ø14x5x57 mm (ØxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

ZPV-08

Sovite, neliö, 8x8x57 mm (PxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

ZPV-09

Sovite, neliö, 9x9x57 mm (PxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

ZPV-10

Sovite, neliö, 10x10x57 mm (PxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

ZPV-11

Sovite, neliö, 11x11x57 mm (PxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

ZPV-12

Sovite, neliö, 12x12x57 mm (PxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

ZPV-14

Sovite, neliö, 14x14x57 mm (PxLxK), SR..P..-R:lle

Listahinta: 35,00 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P200A

Takaisinkytkentäpotentiometri 200 Ω add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P2800A

Takaisinkytkentäpotentiometri 2.8 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P5000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 5 kΩ add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

P500A

Takaisinkytkentäpotentiometri 500 Ω add-on

Listahinta: 88,00 €
Hintasi: ...

S2A GR

Apukytkin 2 x SPDT add-on, harmaa

Listahinta: 76,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika
80...99 s
Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP66/67
Liikkeen tyyppi
Kääntyvä
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
0.2 W
Tuotekategoria
IP66/67
Tuotetyyppi toimilaite (kilpailija)
Jälkiasennettava toimilaite muiden valmistajien venttiileille
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
20 Nm