Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

SRFA-R

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (Retrofit) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Listahinta
469,00 €
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
ZSFF-08

Sovite, litteä pää, 8xØ17x55 mm (LxØxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 55,30 €
Hintasi: ...

ZSFF-09

Sovite, litteä pää, 9xØ12x55 mm (LxØxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 55,30 €
Hintasi: ...

ZSFF-10

Sovite, litteä pää, 10xØ17x55 mm (LxØxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 55,30 €
Hintasi: ...

ZSFF-11

Sovite, litteä pää, 11xØ14x55 mm (LxØxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 55,30 €
Hintasi: ...

ZSFF-14

Sovite, litteä pää, 14xØ18x55 mm (LxØxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 55,30 €
Hintasi: ...

ZSFK-12

Sovite, kiilaura, Ø12x4x55 mm (ØxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 55,30 €
Hintasi: ...

ZSFK-14

Sovite, kiilaura, Ø14x5x55 mm (ØxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 55,30 €
Hintasi: ...

ZSFV-08

Sovite, neliö, 8x8x55 mm (PxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 55,30 €
Hintasi: ...

ZSFV-09

Sovite, neliö, 9x9x55 mm (PxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 55,30 €
Hintasi: ...

ZSFV-10

Sovite, neliö, 10x10x55 mm (PxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 55,30 €
Hintasi: ...

ZSFV-11

Sovite, neliö, 11x11x55 mm (PxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 55,30 €
Hintasi: ...

ZSFV-12

Sovite, neliö, 12x12x55 mm (PxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 55,30 €
Hintasi: ...

ZSFV-14

Sovite, neliö, 14x14x55 mm (PxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 55,30 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika
50...79 s
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Kotelointiluokka
IP54
Liikkeen tyyppi
Kääntyvä
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
7 W
Tehontarve (pito)
3 W
Tuotekategoria
IP54
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
20 Nm