SRFA-S2-R
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla (Retrofit) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, 2 x SPDT, IP54, F03/F04/F05
- Listahinta
- 531,00 €
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
- Ajoaika
- 50...79 s
- Ajoaika (moottori)
- 75 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- <20 s
- Apukytkimet
- 2 x SPDT
- Jännite AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Kotelointiluokka
- IP54
- Liikkeen tyyppi
- Kääntyvä
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Sähkökytkentä
- Kaapeli
- Tehontarve (käynti)
- 7 W
- Tehontarve (pito)
- 3.5 W
- Tuotekategoria
- IP54
- Turvatoiminto
- Turvatoiminto
- Vääntömomentti
- 20 Nm