Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

BKSE24-6



BKSE24-6

Kommunikaatio- ja ohjausyksikkö savunhallintapelleille

Listahinta
744,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD / BIM

CAD data 3D

BIM / Revit

CADENAS

Lisävarusteet

Sähköiset lisävarusteet

BKNE230-24

Kommunikaatio- ja virtayksikkö savunhallintapeltien toimilaitteille 24 V liittimellä

Listahinta: 299,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tuotetyyppi
Lisävaruste