NRYDVX24-SR-T-SI
Lyhytiskuinen toimilaite Siemensille, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, Isku 5.5 mm, IP40, Liittimet
- Listahinta
- 327,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Tiedot
Lataukset
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 1 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 2.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 4 mm² (kaapeli ø6...8 mm, 4-johto)
- Voima
- 500 N
- Ohjauksen tyyppi
- DC 0...10 V
- Käsikäyttö
- Tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
- Isku
- 5.5 mm
- Ajoaika (moottori)
- 35 s / 5.5 mm
- Tuotekategoria
- IP40