TF230-SR
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP42
- Listahinta
- 306,00 €
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
Z-ARS180
Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl
Listahinta: 66,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 5 VA
- Syötön liitäntä
- Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
- Ohjausliitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 2.5 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä V/O
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Valittavissa asennuksella V/O
- Käsikäyttö
- Ei
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- <25 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 6...12.7 mm
- Tuotekategoria
- IP42
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]