UH24Y-SR-L.1
Lineaaritoimilaite, 50 N, AC/DC 24 V, jännitesäätöinen, 122 s, Isku 60 mm, IP20
Multipak 40 kpl
- Listahinta
- 4 160,00 €
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
- 1.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 2.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liitinpistoke (Kaapelipuolen liitäntäpistorasia ei sisälly toimitukseen)
- Liitinpistoke
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Voima
- 50 N
- Ohjauksen tyyppi
- Jännitesäätöinen
- Moottorin liikesuunta
- kierto vastapäivään (ccw)
- Käsikäyttö
- Ei
- Isku
- 60 mm
- Ajoaika (moottori)
- 122 s / 100 mm
- Tuotekategoria
- IP20
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 1
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]