Koti

Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Näytä latauskansio
Latauskeskukseen

Tuotteet ostoskorissasi

Ostoskori on tyhjä.
tuote(tta) ostoskorissa

Solution

Määrä:
Kaikki:
Näytä ostoskori/projektiluettelo
Avaa toinen projektiluettelo
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
  • Kohteet latauskansiossasi

    Latauskansio on tyhjä
    kohde(tta) latauskansiossa

    !

    Näytä latauskansio
    Latauskeskukseen
  • Tuotteet ostoskorissasi

    Ostoskori on tyhjä.
    tuote(tta) ostoskorissa

    Solution

    Määrä:
    Kaikki:
    Näytä ostoskori/projektiluettelo
    Avaa toinen projektiluettelo
    Vie .xlsx-tiedostona Vie .csv-tiedostona Tuo .csv-tiedostosta
  1. Koti
  2. Toimilaitteet
  3. Nopeat toimilaitteet

PMCA-BAC-S2-T



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
PMCA-BAC-S2-T

PMCA-BAC-S2-T

Kiertoliiketoimilaite, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Liittimet

Listahinta
2 092,00 €
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
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Näytä nyt
  • Lataus

Tarjoustekstit

  • Lataus

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Näytä nyt
  • Lataus
  • Lataus

Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Mekaaninen lisävaruste

ZPR05

ZPR05

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 17

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 14

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR08

ZPR08

Sovitesarja välirenkaalla, F07, neliö 45° siirretty, SW 17

Listahinta: 91,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 14

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+-sovitesarja, F05/F07/F10 (sis. ruuvit F05), litteä pää / neliö, SW 14

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 18

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 16

Listahinta: 339,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZPR20

ZPR20

Käsivipu PR/PM-toimilaitteelle

Listahinta: 16,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 298,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 594,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille

Listahinta: 429,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 94,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

UK24BAC

UK24BAC

Yhdyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 888,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
UK24MOD

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 784,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Anturit

01DT-1BN

01DT-1BN

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 150 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1BP

01DT-1BP

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 200 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1BR

01DT-1BR

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 300 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 52,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1BT

01DT-1BT

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturin pituus 450 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 56,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CN

01DT-1CN

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 150 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CP

01DT-1CP

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 200 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CR

01DT-1CR

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 300 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 52,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
01DT-1CT

01DT-1CT

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturin pituus 450 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 56,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
22ADP-18QB

22ADP-18QB

Paine-erolähetin ilmalle, -150...250 Pa, Automaattinen nollaus, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listahinta: 337,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Ei luokiteltu

22DTH-11M

22DTH-11M

Kanava-anturi kosteus / lämpötila aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, Anturin pituus 140 mm, Anturiputken halkaisija 19.5 mm

Listahinta: 249,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
22UTH-11

22UTH-11

Ulkoanturi sääsuojauksella kosteus/lämpötila aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V

Listahinta: 310,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

PR-, PK- ja PM-toimilaitteiden asennus ja johdotus korkean IP-luokituksen ylläpitoa varten

Asianmukainen asennus ja johdotus: IP66/67 PR-, PM- ja PK-toimilaitteilla.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tehontarve (käynti)
20 W
Tehontarve (pito)
6 W
Tehontarve mitoituksessa
24 V 19 VA / 240 V 49 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön liitäntä
Liittimet 2.5 mm²
Ohjausliitäntä
Liittimet 1.5 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Liittimet 2.5 mm²
Vääntömomentti
160 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Moottorin liikesuunta
elektronisesti käännettävä
Käsikäyttö
Käsivipu
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
30...120 s
Akselikiinnitys
Sovite 17x17 mm
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)