UM24Y-SR-F-L.1
Kiertoliiketoimilaite, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, Sovite 8x8 mm, IP20, Liitinpistoke
Multipak 100 kpl
- Listahinta
- 9 380,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 1.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 2.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liitinpistoke (Kaapelipuolen liitäntäpistorasia ei sisälly toimitukseen)
- Liitinpistoke
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Vääntömomentti
- 1 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Jännitesäätöinen
- Moottorin liikesuunta
- kierto vastapäivään (ccw)
- Käsikäyttö
- Ei
- Kääntökulma
- 95°
- Ajoaika (moottori)
- 22 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Sovite 8x8 mm
- Tuotekategoria
- IP20
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 1
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]