SF24G-SR-S2-L

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2 x SPDT, IP66/67

Listahinta
692,00 €
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
Z-KB-PG11

Kaapelin läpivienti kaapelin läpimitalle  Ø 4...10 mm

Listahinta: 7,90 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

HH24-FG

Lämmitys, mekaanisella kosteudensäätimellä

Ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaasi tilauksien suhteen

HT24-FG

Lämmitys, säädettävällä termostaatilla

Ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaasi tilauksien suhteen

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 82,00 €
Hintasi: ...

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ Jännitelähde AC/DC 24 V

Listahinta: 225,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Apukytkimet
2 x SPDT
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kiertosuunta (turvatoiminto)
L (ccw)
Kotelointiluokka
IP66/67
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Kääntökulma
95
Mechanical interface
Yleiskiinnityspukki 12...26.7 mm
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
5 W
Tehontarve (pito)
3 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
20 Nm