SFG-L

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, IP66/67

Listahinta
670,00 €
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
Z-KB-PG11

Kaapelin läpivienti kaapelin läpimitalle  Ø 4...10 mm

Listahinta: 7,90 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Kotelointiluokka
IP66/67
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Kääntökulma
95
Mechanical interface
Yleiskiinnityspukki 12...26.7 mm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
7 W
Tehontarve (pito)
3.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
20 Nm