TF24-MFT

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s, IP42

Listahinta
236,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD/BIM/VDI

CAD data 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

Ohjelmisto/sovellukset

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

AH-TF

Vipu toimilaitteelle

Listahinta: 18,80 €
Hintasi: ...

AV6-20

Akselinjatke 170 mm Ø10 mm pellin akselille Ø 6...16 mm

Listahinta: 40,00 €
Hintasi: ...

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 14,80 €
Hintasi: ...

KG8

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8

Listahinta: 12,70 €
Hintasi: ...

KH8

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue Ø 10...18 mm

Listahinta: 13,80 €
Hintasi: ...

SB-TF

Kiinnityssarja

Listahinta: 24,40 €
Hintasi: ...

Z-ARS180

Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl

Listahinta: 50,00 €
Hintasi: ...

ZDB-TF

Kääntökulman rajoitin, rajoittimella

Listahinta: 6,90 €
Hintasi: ...

ZF8-TF

Sovite, 8x8 mm, TF..:lle

Listahinta: 9,00 €
Hintasi: ...

ZG-TF1

Asennussarja vivuston käyttöön Taso- ja sivuasennukseen

Listahinta: 84,00 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 82,00 €
Hintasi: ...

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ Jännitelähde AC/DC 24 V

Listahinta: 225,00 €
Hintasi: ...

Huoltotyökalut

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 275,00 €
Hintasi: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ohjelmisto säätöön ja diagnostiikkaan

Saatavilla ilmaisena latauksena

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 453,00 €
Hintasi: ...

Väyläportit

UK24BAC

Yhteyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 673,00 €
Hintasi: ...

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 595,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<25 s
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa asennuksella V/O
Kotelointiluokka
IP42
Käsikäyttö
Ei
Kääntökulma
95
Mechanical interface
Yleiskiinnityspukki 6...12.7 mm
Ohjauksen tyyppi
  • MP-väylä
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
1 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
2.5 Nm