VSF24A-LP1

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet IP, Modbus TCP, 150 s (70...220 s), IP40

Listahinta
836,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

CAD/BIM/VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

Lisävarusteet

Sähköiset lisävarusteet

Z-STRJ.1

Holkki RJ liitäntämodulille
Multipak 50 kpl

Listahinta: 285,00 €
Hintasi: ...

Huoltotyökalut

ZK1-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 71,00 €
Hintasi: ...

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 453,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa asennuksella V/O
Kotelointiluokka
IP40, IP54 käytettäessä suojusta tai suojaläpivientirengasta RJ45-liittimelle
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Kääntökulma
95
Mechanical interface
Yleiskiinnityspukki 10...25.4 mm
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
70...220 s
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet IP
  • Modbus TCP
  • Pilvi
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
8.5 W
Tehontarve (pito)
3.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
20 Nm