SRF24A-S2-5-O
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05
- Listahinta
- 782,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 5 W
- Tehontarve (pito)
- 2.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 7.5 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 20 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Jännitteettömänä NO, venttiili avoin (A–AB = 100%)
- Käsikäyttö
- Käsivivulla ja lukituskytkimellä
- Ajoaika (moottori)
- 75 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- <20 s
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]