SRF24A-SZ-S2-5-O



SRF24A-SZ-S2-5-O

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54, F05

Listahinta
541,00 €
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
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Jännitteettömänä NO, venttiili avoin (A – AB = 100%)
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
5.5 W
Tehontarve (pito)
3 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
20 Nm