SY11-230A-3-T

Kiertoliiketoimilaite, 3000 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 3-piste, 73 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Liittimet

Listahinta
8 330,00 €
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
73 s / 90°
Apukytkimet
2 x SPDT
Jännite AC/DC
AC 230 V
Kotelointiluokka
IP67
Käsikäyttö
Tilapäisesti käsipyörällä (ei kääntyvä)
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Sähkökytkentä
Liittimet
Tehontarve (käynti)
397 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
3000 Nm