• Success Stories
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
    • Success Stories
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
  3. Venttiilin toimilaitteet

SY5-230-3-T



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SY5-230-3-T

SY5-230-3-T

Kiertoliiketoimilaite, 500 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 3-piste, 30 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Liittimet

Listahinta
4 706,00 €
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
AC 230 V
Tehontarve (käynti)
297 W
Tehontarve mitoituksessa
299 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 2.5 mm² (Johto 2x 1,5 mm² tai 1x 2,5 mm²)
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Tuotekategoria
IP67