SY5-24-MF-T

Kiertoliiketoimilaite, 500 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 30 s, 2 x SPDT, IP67, F10, Liittimet

Listahinta
4 697,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

CAD/BIM/VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Lisävarusteet

Huoltotyökalut

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 275,00 €
Hintasi: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ohjelmisto säätöön ja diagnostiikkaan

Saatavilla ilmaisena latauksena

ZK2-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...

ZK6-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A+B: RJ12 6/6

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 453,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kääntökulma
90

Toimilaitteen ominaisuudet

Ajoaika (moottori)
30 s / 90°
Apukytkimet
2 x SPDT
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP67
Käsikäyttö
Tilapäisesti käsipyörällä (ei kääntyvä)
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Tehontarve (käynti)
232 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
500 Nm