Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

H525B/SV24A-SZ-TPC/Z



H525B/SV24A-SZ-TPC/Z

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 25, Ulkokierre, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C
Istukkaventtiilin toimilaite, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite toimitetaan irrallisena
3 putkiliittimet ZH4525 toimitetaan erikseen

Listahinta
814,10 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD / BIM

CAD data 3D

BIM / Revit

CADENAS

Menestystarinat

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

ZH4525

Putkiliitin ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 25 Rp 1"

Listahinta: 11,70 €
Hintasi: ...

ZH525

Sokea laippa ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 25

Listahinta: 10,10 €
Hintasi: ...

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 14,70 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

S2A-H

Apukytkin 2 x SPDT add-on

Listahinta: 106,00 €
Hintasi: ...

ZH24-1

Karan lämmitys DN 15...50 (45 W)

Listahinta: 661,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
kvs
10 m³/h
Paineriippumaton
EI
PN
16
Putkiliitäntä
Ulkokierre
Sulkupaine
1600 kPa
Väliaine
Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.

Toimilaitteen ominaisuudet

Ajoaika (moottori)
150 s / 20 mm
Isku
15 mm
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V
Sähkökytkentä
Liittimet kaapelilla
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Voima
1500 N