Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

H532B/NVC24A-SR-TPC



H532B/NVC24A-SR-TPC

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 32, Ulkokierre, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 16 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
737,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Menestystarinat

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

ZH4532

Putkiliitin ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 32 Rp 1 1/4"

Listahinta: 18,40 €
Hintasi: ...

ZH532

Sokea laippa ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 32

Listahinta: 16,70 €
Hintasi: ...

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 15,40 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

S2A-H

Apukytkin 2 x SPDT add-on

Listahinta: 112,00 €
Hintasi: ...

ZH24-1

Karan lämmitys DN 15...50 (45 W)

Listahinta: 694,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
kvs
16 m³/h
Paineriippumaton
EI
PN
16
Putkiliitäntä
Ulkokierre
Sulkupaine
1000 kPa
Väliaine
Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.

Toimilaitteen ominaisuudet

Ajoaika (moottori)
35 s / 20 mm
Isku
15 mm
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Sähkökytkentä
Liittimet kaapelilla
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Voima
1000 N