H540B+LV24A-MP-TPC/Z
Istukkaventtiili, 3-tie, DN 40, Ulkokierre, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C
Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite kiinnitettynä
3 putkiliittimet ZH4540 toimitetaan erikseen
- Listahinta
- 777,10 €
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
Sähköiset lisävarusteet
Huoltotyökalut
ZK1-GEN
Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
Listahinta: 74,30 €
Hintasi: ...
ZK2-GEN
Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Listahinta: 24,80 €
Hintasi: ...
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
Listahinta: 466,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 3-tie
- kvs
- 25 m³/h
- Paineriippumaton
- EI
- PN
- 16
- Putkiliitäntä
- Ulkokierre
- Sulkupaine
- 150 kPa
- Väliaine
- Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.
Toimilaitteen ominaisuudet
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 15 mm
- Isku
- 15 mm
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Kotelointiluokka
- IP54
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Ohjauksen tyyppi
-
- MP-väylä
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet kaapelilla
- Tehontarve (käynti)
- 2 W
- Tehontarve (pito)
- 1.5 W
- Turvatoiminto
- Ei fail-safe
- Voima
- 500 N