H540B+LV24A-SR-TPC
Istukkaventtiili, 3-tie, DN 40, Ulkokierre, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C
Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite kiinnitettynä
- Listahinta
- 647,00 €
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
- 3-tie
- kvs
- 25 m³/h
- Paineriippumaton
- EI
- PN
- 16
- Putkiliitäntä
- Ulkokierre
- Sulkupaine
- 150 kPa
- Väliaine
- Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.
Toimilaitteen ominaisuudet
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 15 mm
- Isku
- 15 mm
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Kotelointiluokka
- IP54
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet kaapelilla
- Tehontarve (käynti)
- 1 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Turvatoiminto
- Ei fail-safe
- Voima
- 500 N