Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

H540B/NV24A-MP-TPC



H540B/NV24A-MP-TPC

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 40, Ulkokierre, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
805,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD / BIM

CAD data 3D

BIM / Revit

CADENAS

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

Ohjelmisto/sovellukset

Menestystarinat

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

ZH4540

Putkiliitin ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 40 Rp 1 1/2"

Listahinta: 22,80 €
Hintasi: ...

ZH540

Sokea laippa ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 40

Listahinta: 19,90 €
Hintasi: ...

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 15,40 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

EXT-WR-FP20-MP

Kenttävirtarasia MP-väylälle IP20

Listahinta: 137,00 €
Hintasi: ...

S2A-H

Apukytkin 2 x SPDT add-on

Listahinta: 112,00 €
Hintasi: ...

ZH24-1

Karan lämmitys DN 15...50 (45 W)

Listahinta: 694,00 €
Hintasi: ...

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 205,00 €
Hintasi: ...

Huoltotyökalut

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 300,00 €
Hintasi: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ohjelmisto säätöön ja diagnostiikkaan

Saatavilla ilmaisena latauksena

ZK1-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 78,00 €
Hintasi: ...

ZK2-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 26,00 €
Hintasi: ...

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 489,00 €
Hintasi: ...

Väyläportit

UK24BAC

Yhteyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 731,00 €
Hintasi: ...

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 645,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
kvs
25 m³/h
Paineriippumaton
EI
PN
16
Putkiliitäntä
Ulkokierre
Sulkupaine
500 kPa
Väliaine
Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.

Toimilaitteen ominaisuudet

Ajoaika (moottori)
150 s / 20 mm
Isku
15 mm
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ohjauksen tyyppi
  • MP-väylä
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sähkökytkentä
Liittimet kaapelilla
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Voima
1000 N