H550B/NVK24A-SR-TPC/Z
Istukkaventtiili, 3-tie, DN 50, Ulkokierre, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite toimitetaan irrallisena
3 putkiliittimet ZH4550 toimitetaan erikseen
- Listahinta
- 1 240,30 €
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
- 3-tie
- kvs
- 40 m³/h
- Paineriippumaton
- EI
- PN
- 16
- Putkiliitäntä
- Ulkokierre
- Sulkupaine
- 300 kPa
- Väliaine
- Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.
Toimilaitteen ominaisuudet
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 20 mm
- Ajoaika turvatoiminto
- 35 s
- Isku
- 15 mm
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Kotelointiluokka
- IP54
- Käsikäyttö
- Painikkeella
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet kaapelilla
- Tehontarve (käynti)
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.5 W
- Turvatoiminto
- Turvatoiminto
- Voima
- 1000 N