H6015X1P6-S2+SV24A-TPC
Istukkaventtiili, 2-tie, DN 15, Laippa, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 1.6 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C
Istukkaventtiilin toimilaite, 1500 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite kiinnitettynä
- Listahinta
- 1 165,00 €
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
Sähköiset lisävarusteet
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 2-tie
- kvs
- 1.6 m³/h
- PN
- 25
- Putkiliitäntä
- Laippa
- Sulkupaine
- 2500 kPa
- Väliaine
- Kuuma vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä enint. 50 til.-% glykolia
Toimilaitteen ominaisuudet
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 20 mm
- Isku
- 15 mm
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Kotelointiluokka
- IP54
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Sähkökytkentä
- Liittimet kaapelilla
- Tehontarve (käynti)
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Turvatoiminto
- Ei fail-safe
- Voima
- 1500 N