H6015X1P6-S2/SV24A-MOD
Istukkaventtiili, 2-tie, DN 15, Laippa, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 1.6 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C
Istukkaventtiilin toimilaite, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena
- Listahinta
- 1 282,00 €
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
Huoltotyökalut
ZK1-GEN
Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
Listahinta: 74,30 €
Hintasi: ...
ZK2-GEN
Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Listahinta: 24,80 €
Hintasi: ...
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
Listahinta: 466,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 2-tie
- kvs
- 1.6 m³/h
- PN
- 25
- Putkiliitäntä
- Laippa
- Sulkupaine
- 2500 kPa
- Väliaine
- Kuuma vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä enint. 50 til.-% glykolia
Toimilaitteen ominaisuudet
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 20 mm
- Isku
- 15 mm
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Kotelointiluokka
- IP54
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Ohjauksen tyyppi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-väylä
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
- Sähkökytkentä
- Kaapeli
- Tehontarve (käynti)
- 2 W
- Tehontarve (pito)
- 1.5 W
- Turvatoiminto
- Ei fail-safe
- Voima
- 1500 N