H6015X2P5-S2+NVK24A-MOD
Istukkaventtiili, 2-tie, DN 15, Laippa, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54
Toimilaite kiinnitettynä
- Listahinta
- 1 769,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
Sähköinen lisävaruste
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille
ZK1-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 2-tie
- Kvs
- 2.5 m³/h
- Väliaine
- Vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
- Väliaineen lämpötila
- 5...150°C [41...302°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
-
- 120 °C arvoon 2500 kPa saakka
- 150 °C arvoon 2430 kPa saakka
- Sulkupaine
- 2200 kPa
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- Tasaprosenttinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Maks. 0.05% Kvs arvosta
- Putkiliitäntä
- Laippa
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 6 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2