Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

H6015X4-S2/NVKC24A-SZ-TPC



H6015X4-S2/NVKC24A-SZ-TPC

Istukkaventtiili, 2-tie, DN 15, Laippa, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
1 411,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Menestystarinat

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 15,40 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

S2A-H

Apukytkin 2 x SPDT add-on

Listahinta: 112,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
2-tie
kvs
4 m³/h
PN
25
Putkiliitäntä
Laippa
Sulkupaine
2200 kPa
Väliaine
Kuuma vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä enint. 50 til.-% glykolia

Toimilaitteen ominaisuudet

Ajoaika (moottori)
35 s / 20 mm
Ajoaika turvatoiminto
35 s
Isku
15 mm
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Painikkeella
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V
Sähkökytkentä
Liittimet kaapelilla
Tehontarve (käynti)
4.5 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Voima
1000 N