H6050X25-S2+NVKC24A-SR-TPC
Istukkaventtiili, 2-tie, DN 50, Laippa, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]
Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite kiinnitettynä
- Listahinta
- 1 799,00 €
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
- kvs
- 25 m³/h
- Väliaine
- Kuuma vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä enint. 50 til.-% glykolia
- Virtauslämpötila
- 5...150°C [41...302°F]
- Virtauslämpötilaa koskeva huomautus
-
- 120 °C arvoon 2500 kPa saakka
- 150 °C arvoon 2430 kPa saakka
- Sulkupaine
- 300 kPa
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- Tasaprosenttinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Maks. 0.05% kvs arvosta
- Putkiliitäntä
- Laippa
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 4.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 9 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet kaapelilla 1 m, 4 x 0.75 mm² (Liitin 4 mm²)
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL kotelointityyppi 2