Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

R7040R-B3/SR230P



R7040R-B3/SR230P

Change-over palloventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 90 s, IP66/67
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
961,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD / BIM

CAD data 2D

CAD data 3D

BIM / Revit

CADENAS

Menestystarinat

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

ZR-EXT-01

Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

Listahinta: 126,00 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

HH230

Lämmitys, mekaanisella kosteudensäätimellä

Ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaasi tilauksien suhteen

HT230

Lämmitys, säädettävällä termostaatilla

Ota yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaasi tilauksien suhteen

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 95,40 €
Hintasi: ...

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 95,40 €
Hintasi: ...

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 95,40 €
Hintasi: ...

P200A

Takaisinkytkentäpotentiometri 200 Ω add-on

Listahinta: 95,40 €
Hintasi: ...

P2800A

Takaisinkytkentäpotentiometri 2.8 kΩ add-on

Listahinta: 95,40 €
Hintasi: ...

P5000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 5 kΩ add-on

Listahinta: 95,40 €
Hintasi: ...

P500A

Takaisinkytkentäpotentiometri 500 Ω add-on

Listahinta: 95,40 €
Hintasi: ...

S2A GR

Apukytkin 2 x SPDT add-on, harmaa

Listahinta: 83,10 €
Hintasi: ...

ZR24-2

Karan lämmitys DN 15...50 (20 W)

Listahinta: 98,60 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
kvs
31 m³/h
Kääntökulma
90
PN
6
Putkiliitäntä
Laippa
Sulkupaine
600 kPa
Väliaine
Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.

Toimilaitteen ominaisuudet

Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Kotelointiluokka
IP66/67
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
3 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
20 Nm