Koti

Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Näytä latauskansio
Latauskeskukseen

Tuotteet ostoskorissasi

Ostoskori on tyhjä.
tuote(tta) ostoskorissa

Solution

Määrä:
Kaikki:
Näytä ostoskori/projektiluettelo
Avaa toinen projektiluettelo
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
  • Kohteet latauskansiossasi

    Latauskansio on tyhjä
    kohde(tta) latauskansiossa

    !

    Näytä latauskansio
    Latauskeskukseen
  • Tuotteet ostoskorissasi

    Ostoskori on tyhjä.
    tuote(tta) ostoskorissa

    Solution

    Määrä:
    Kaikki:
    Näytä ostoskori/projektiluettelo
    Avaa toinen projektiluettelo
    Vie muodossa .xlsx Vie muodossa .csv Tuo .csv-tiedostosta Tuo .bel-tiedostosta
  1. Koti
  2. Venttiilit
  3. Säätöpalloventtiilit

R7050R25-B3+NR24A-MOD-J6



Takaisin tuotekategoriaan
R7050R25-B3+NR24A-MOD-J6

R7050R25-B3+NR24A-MOD-J6

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 50, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (45...170 s), IP40, Liitinpistoke RJ12
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
1 129,00 €
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
Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Mekaaninen lisävaruste

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Holkki RJ liitäntämodulille
Multipak 50 kpl

Listahinta: 385,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZR24-2

ZR24-2

Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listahinta: 120,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 594,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 94,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
Kvs
25 m³/h
Väliaine
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Väliaineen lämpötila
-10...100°C [14...212°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
  • Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
  • Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
Sulkupaine
600 kPa
Paine-ero Δpmax
100 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
Vuotoluokka {työkalut}
A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, 1...2% Kvs -arvosta
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
1.4 W
Tehontarve mitoituksessa
6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liitinpistoke RJ12
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Tuotekategoria
IP40
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 1