Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Säätöpalloventtiili, 2-tie, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Eristyskuori venttiilille R2.., DN 15, (Kvs ≤1.6)
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W