Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Eristyskuori venttiilille R3.., DN 25
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 25, Rp 1", R 1"
Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W