Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Säätöpalloventtiili, 2-tie, DN 15, Ulkokierre, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan
Haluatko putkiliittimen?
Eristyskuori venttiilille R4.., DN 15
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille, DN 15, Rp 1/2", G 1"
Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W