Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

R7040R16-B3+NRF24A-MP



R7040R16-B3+NRF24A-MP

Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (40...150 s), IP54
Toimilaite kiinnitettynä

Listahinta
981,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD / BIM

CAD data 3D

BIM / Revit

CADENAS

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

Ohjelmisto/sovellukset

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

ZR-EXT-01

Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

Listahinta: 126,00 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

EXT-WR-FP20-MP

Kenttävirtarasia MP-väylälle IP20

Listahinta: 137,00 €
Hintasi: ...

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 205,00 €
Hintasi: ...

ZR24-2

Karan lämmitys DN 15...50 (20 W)

Listahinta: 98,60 €
Hintasi: ...

Huoltotyökalut

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 300,00 €
Hintasi: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ohjelmisto säätöön ja diagnostiikkaan

Saatavilla ilmaisena latauksena

ZK1-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 78,00 €
Hintasi: ...

ZK2-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 26,00 €
Hintasi: ...

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 489,00 €
Hintasi: ...

Väyläportit

UK24BAC

Yhteyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 731,00 €
Hintasi: ...

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 645,00 €
Hintasi: ...
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
kvs
16 m³/h
Kääntökulma
90
PN
6
Putkiliitäntä
Laippa
Sulkupaine
600 kPa
Väliaine
Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.

Toimilaitteen ominaisuudet

Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Kotelointiluokka
IP54
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Ohjauksen tyyppi
  • MP-väylä
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Tehontarve (käynti)
7 W
Tehontarve (pito)
3.5 W
Turvatoiminto
Turvatoiminto
Vääntömomentti
10 Nm