R7040R16-B3+SRC24A-SR
Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54
Toimilaite kiinnitettynä
- Listahinta
- 876,00 €
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
Sähköiset lisävarusteet
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 3-tie
- kvs
- 16 m³/h
- Kääntökulma
- 90
- PN
- 6
- Putkiliitäntä
- Laippa
- Sulkupaine
- 600 kPa
- Väliaine
- Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.
Toimilaitteen ominaisuudet
- Ajoaika (moottori)
- 35 s / 90°
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Kotelointiluokka
- IP54
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Sähkökytkentä
- Kaapeli
- Tehontarve (käynti)
- 3.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.5 W
- Turvatoiminto
- Ei fail-safe
- Vääntömomentti
- 20 Nm