R7050R25-B3+NR24A-MOD
Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 50, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s (45...170 s), IP54
Toimilaite kiinnitettynä
- Listahinta
- 957,00 €
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
Sähköiset lisävarusteet
Huoltotyökalut
ZK1-GEN
Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
Listahinta: 78,00 €
Hintasi: ...
ZK2-GEN
Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Listahinta: 26,00 €
Hintasi: ...
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
Listahinta: 489,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 3-tie
- kvs
- 25 m³/h
- Kääntökulma
- 90
- PN
- 6
- Putkiliitäntä
- Laippa
- Sulkupaine
- 600 kPa
- Väliaine
- Kylmä ja lämmin vesi, vedessä glykolia enint. 50 % til.
Toimilaitteen ominaisuudet
- Ajoaika (moottori)
- 90 s / 90°
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Kotelointiluokka
- IP54
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Ohjauksen tyyppi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-väylä
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
- Sähkökytkentä
- Kaapeli
- Tehontarve (käynti)
- 3.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.2 W
- Turvatoiminto
- Ei fail-safe
- Vääntömomentti
- 10 Nm