Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

PRCA-BAC-S2-T

Kiertoliiketoimilaite, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (30...120 s), 2 x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 vain lisävarusteella), Liittimet

Listahinta
1 844,00 €

Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot

  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

Tarjoustekstit

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

Ohjelmisto/sovellukset

Menestystarinat

Lisävarusteet

Mekaaniset lisävarusteet

ZPR01

Asennon osoitin ja sovite, F07, neliö 45° käännetty, SW 17, DN 125...300

Listahinta: 132,00 €
Hintasi: ...

ZPR02

Karasovite, F07, neliö 45° käännetty, SW 17

Listahinta: 45,00 €
Hintasi: ...

ZPR03

Asennon osoitin ja sovite, F05, neliö 45° käännetty, SW 14, DN 80...100

Listahinta: 132,00 €
Hintasi: ...

ZPR05

Saneeraussovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 17

Listahinta: 280,00 €
Hintasi: ...

ZPR06

Saneeraussovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° käännetty, SW 14

Listahinta: 280,00 €
Hintasi: ...

ZPR08

Sovitesarja välirenkaalla, F07, neliö 45° käännetty, SW 17

Listahinta: 76,00 €
Hintasi: ...

ZPR09

Saneeraussovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 14

Listahinta: 280,00 €
Hintasi: ...

ZPR10

Saneeraussovitesarja, F05/F07/F10 (sis. ruuvit F05), litteä pää / neliö, SW 14

Listahinta: 280,00 €
Hintasi: ...

ZPR11

Saneeraussovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° käännetty, SW 18

Listahinta: 280,00 €
Hintasi: ...

ZPR12

Saneeraussovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 16

Listahinta: 280,00 €
Hintasi: ...

ZPR13

Saneeraussovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 11

Listahinta: 280,00 €
Hintasi: ...

ZPR14

Saneeraussovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 12,7

Listahinta: 280,00 €
Hintasi: ...

ZPR15

Saneeraussovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° käännetty, SW 11

Listahinta: 280,00 €
Hintasi: ...

ZPR20

Käsivipu PR/PM-toimilaitteelle

Listahinta: 13,50 €
Hintasi: ...

ZRI-001

Asennusrengas, F04/F05, Height 22 mm

Listahinta: 92,10 €
Hintasi: ...

ZRI-002

Asennusrengas, F05/F07, Height 23.5 mm

Listahinta: 92,10 €
Hintasi: ...

Sähköiset lisävarusteet

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, Jännitelähde AC/DC 24 V

Listahinta: 245,00 €
Hintasi: ...

Huoltotyökalut

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, Älypuhelinsovellus helppoa käyttöönottoa, ohjelmointia ja huoltoa varten

Saatavilla ilmaisena latauksena

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC -muunnin

Listahinta: 303,00 €
Hintasi: ...

ZK1-GEN

Yhteyskaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 78,00 €
Hintasi: ...

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 489,00 €
Hintasi: ...

Anturit

01DT-1BH

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturiputken pituus 50 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 43,50 €
Hintasi: ...

01DT-1BL

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturiputken pituus 100 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 43,50 €
Hintasi: ...

01DT-1BN

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturiputken pituus 150 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 46,00 €
Hintasi: ...

01DT-1BP

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturiputken pituus 200 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 46,00 €
Hintasi: ...

01DT-1BR

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturiputken pituus 300 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,20 €
Hintasi: ...

01DT-1BT

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Pt1000, Anturiputken pituus 450 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 52,50 €
Hintasi: ...

01DT-1CH

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturiputken pituus 50 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 43,50 €
Hintasi: ...

01DT-1CL

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturiputken pituus 100 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 43,50 €
Hintasi: ...

01DT-1CN

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturiputken pituus 150 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 46,00 €
Hintasi: ...

01DT-1CP

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturiputken pituus 200 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 46,00 €
Hintasi: ...

01DT-1CR

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturiputken pituus 300 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 49,20 €
Hintasi: ...

01DT-1CT

Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, Ni1000, Anturiputken pituus 450 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Listahinta: 52,50 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

Läppäventtiilin PR-toimilaitteen asentaminen

Läppäventtiilikokoonpano kommunikoivalla PR-toimilaitteella.

Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

Apukytkimen asettaminen PR-toimilaitteelle

Apukytkinasetukset PR-toimilaitteelle.

Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

Läppäventtiilit ja toimilaitteet

Läppäventtiilit ja PR-toimilaitteet ovat LVI-markkinoiden älykkäin, energiatehokkain ja luotettavin suuren virtauksen ratkaisu. Asennuksen helppouden, sovellusjoustavuuden ja pitkäikäisyyden ansiosta tämä sarja asettaa uudet suorituskykystandardit LVI-alalle. 

Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

PR-, PK- ja PM-toimilaitteiden asennus ja johdotus korkean IP-luokituksen ylläpitoa varten

Asianmukainen asennus ja johdotus: IP66/67 PR-, PM- ja PK-toimilaitteilla.

Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

Tiedot

Tekniset tiedot

Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Apukytkimet
2 x SPDT
Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Kotelointiluokka
IP66/67
Käsikäyttö
Käsivipu
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-väylä
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Sähkökytkentä
Liittimet
Tehontarve (käynti)
20 W
Tehontarve (pito)
6 W
Turvatoiminto
Ei fail-safe
Vääntömomentti
160 Nm